ファクトリーサプライ用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

家具固定ポール(2本)
エスコ
軽中量ラック 250㎏タイプ
ミスミ
中量キャスターラック 40支柱タイプ
ミスミ
  • <
  • >

47x60x1015mm メタルラック用突っ張りポール【2個入り】

通常単価(税別)
3,055円
税込単価
3,361円
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【商品仕様】・ポール径直径25mmメタルラック用固定部品・材質…スチール(クロムメッキ)・サイズ…47...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他
  • 材質
    スチール
  • その他
    オプション
  • 材質詳細
    スチール(クロムメッキ)
  • 入数
    2本
  • サイズ(mm)
    47×60×1015(H)
  • 商品詳細種別
    突っ張りポール
  • 重量(kg)
    1.4
  • 先端アジャスター調節範囲
    30mm
  • 適応機種
    EA976AJ-31、-32、-33、-34、-35、-36、-36A
  • メーカー型番
    MR-18TPP
  • メーカー
    アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA)

ご注意

  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。

型番:

EA976AK-80
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (2個入り)

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

使用方法・使用事例

使用事例

47x60x1015mm メタルラック用突っ張りポール  使用事例

EA976AK-80の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
材質
スチール
その他
オプション
材質詳細
スチール(クロムメッキ)
入数
2本
サイズ(mm)
47×60×1015(H)
商品詳細種別
突っ張りポール
重量(kg)
1.4
先端アジャスター調節範囲
30mm
適応機種
EA976AJ-31、-32、-33、-34、-35、-36、-36A
メーカー型番
MR-18TPP
メーカー
アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA)

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA976AK-80
最小発注数量
1パック

2個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,055円
( 3,361円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・ポール径直径25mmメタルラック用固定部品
・材質…スチール(クロムメッキ)
・サイズ…47×60×1015(H)mm
・重量…1.4kg
・先端アジャスター調節範囲…30mm
・メタルラックを天井に突っ張らせることができる、転倒防止用のポールです。
・JAN:4518340524866

ご注意

  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

47x60x1015mm メタルラック用突っ張りポールの型番EA976AK-80のページです。 型番EA976AK-80に関する仕様情報を記載しております。
47x60x1015mm メタルラック用突っ張りポールのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q支柱をつなぎ合わせて長さ(高さ)を伸ばすことはできますか?
A
安全性、強度の面からお勧めできません。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
47x60x1015mm メタルラック用突っ張りポール
メタルラック用突っ張りポール
910x460x1785mm メタルラック
910x610x1790mm メタルラック
910x460x45mm メタルラック用スライドトレー
305x110x270mm [メタルラック用]マガジンラック
メーカーエスコアイリスオーヤマエスコエスコエスコエスコ
通常価格3,055円2,729円9,287円27,486円6,736円1,599円
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプその他その他軽量タイプ(~200Kg)---
材質スチールスチールスチール---
その他オプションオプション----
材質詳細スチール(クロムメッキ)-棚板・ポール・ハンガーパイプ:スチール(クロムメッキ)棚板固定部品:ABS樹脂アジャスター:スチール、ナイロン樹脂---
入数2本-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

軽・中量棚カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました