ファクトリーサプライ用品技術窓口

350x600x 835mm メタルミニワゴン

通常単価(税別)
8,630
税込単価
9,493
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【商品仕様】・※注意※…【お客様組立品】・材質…棚板・ポール:スチール(クロムメッキ)、キャスター:ナ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    ラック
  • 一段あたりの均等積載量 (kg)
    75
  • 間口 (mm)
    ~599
  • 奥行 (mm)
    600~
  • 高さ (mm)
    ~899
  • 材質
    棚板・ポール:スチール(クロムメッキ)、キャスター:ナイロン樹脂、固定部品:ABS樹脂
  • 耐荷重
    全体:約100kg、天板:約50kg、ハンガーバー:約10kg
  • 詳細1
    自在キャスター(内2個ストッパー付)
  • サイズ
    約350×600×835(H)mm(ハンガーバー含む)
  • 重量
    8.7kg
  • ポール径 (mm)
    Φ19
  • 型番
    MTO-MW533
  • メーカー
    アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA)
  • ※注意
    【お客様組立品】

ご注意

  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。

型番:

EA976AK-41
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA976AK-41の仕様・寸法情報

商品タイプ
ラック
一段あたりの均等積載量(kg)
75
間口(mm)
~599
奥行(mm)
600~
高さ(mm)
~899
材質
棚板・ポール:スチール(クロムメッキ)、キャスター:ナイロン樹脂、固定部品:ABS樹脂
耐荷重
全体:約100kg、天板:約50kg、ハンガーバー:約10kg
詳細1
自在キャスター(内2個ストッパー付)
サイズ
約350×600×835(H)mm(ハンガーバー含む)
重量
8.7kg
ポール径(mm)
Φ19
型番
MTO-MW533
メーカー
アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA)
※注意
【お客様組立品】

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA976AK-41
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,630
( 9,493 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・※注意※…【お客様組立品】
・材質…
棚板・ポール:スチール(クロムメッキ)、
キャスター:ナイロン樹脂、
固定部品:ABS樹脂
・サイズ…
約350×600×835(H)mm(ハンガーバー含む)
※ハンガーバーを含めない場合、幅は約55cmです。
・耐荷重…
全体:約100kg、天板:約50kg、棚板1枚あたり:約75kg、ハンガーバー:約10kg、
・ポール径…直径19mm
・重量…8.7kg
・キャスター…自在キャスター(内2個ストッパー付)
・天板部分には耐熱、耐水に優れ、傷つきにくいメラミン樹脂を採用
・移動しやすさを考えて設計されたワゴンです。
・天板よりも低い位置に取っ手にもなるハンガーバーを設置したことで、作業効率がアップしました。
・天板は耐熱・耐水に優れ傷がつきにくいメラミン樹脂。
・棚板は物が落ちにくいトレー型を2枚付
・中間の棚板の高さは自由に調整できるので、入れるものに合わせてお使いいただけます。
・JAN:4548745994612

ご注意

  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

350x600x 835mm メタルミニワゴンの型番EA976AK-41のページです。 型番EA976AK-41に関する仕様情報を記載しております。
350x600x 835mm メタルミニワゴンのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
350x600x 835mm メタルミニワゴン
910x460x1785mm メタルラック
910x610x1790mm メタルラック
910x460x45mm メタルラック用スライドトレー
880mm メタルラック(スリム)
メタルラック用 大口径キャスター(4個)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格8,6309,87028,7796,2366,061 -3,416
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプラック-ラックその他ラック-
一段あたりの均等積載量(kg)75-250-16-
間口(mm)~599-900~910-~599-
奥行(mm)600~-600~---
高さ(mm)~899-1501~1799-~899-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

メッシュラック・メッシュ棚カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト