ファクトリーサプライ用品技術窓口

190x135mm メタルラックミニ用ディバイダー

通常単価(税別)
769円
税込単価
846円
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【商品仕様】・材質…スチール(クロムメッキ)・サイズ…190×25×135(H)mm・重量…60g・奥...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他
  • 材質
    スチール
  • その他
    オプション
  • 材質詳細
    スチール(クロムメッキ)
  • サイズ(mm)
    190×25×135(H)
  • 重量(g)
    60
  • 商品詳細種別
    ディバイダー
  • 適応ラック
    EA954HE-58B、-60B、-74、-87A、EA976AK-1~-3、-6~-8
  • メーカー型番
    MM-18D
  • メーカー
    アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA)

ご注意

  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。

型番:

EA976AK-21
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

EA976AK-21の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
材質
スチール
その他
オプション
材質詳細
スチール(クロムメッキ)
サイズ(mm)
190×25×135(H)
重量(g)
60
商品詳細種別
ディバイダー
適応ラック
EA954HE-58B、-60B、-74、-87A、EA976AK-1~-3、-6~-8
メーカー型番
MM-18D
メーカー
アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA)

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA976AK-21
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
769円
( 846円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・材質…スチール(クロムメッキ)
・サイズ…190×25×135(H)mm
・重量…60g
・奥行205mm以上の棚板に使用可能
・本やCDの厚さに合わせて自由に移動できます。
・適応ラック…EA954HE-58B、-60B、-74、-87A、
EA976AK-1/-3、-6/-8
・JAN:4518340231696

ご注意

  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

190x135mm メタルラックミニ用ディバイダーの型番EA976AK-21のページです。 型番EA976AK-21に関する仕様情報を記載しております。
190x135mm メタルラックミニ用ディバイダーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
190x135mm メタルラックミニ用ディバイダー
メタルミニ用デバイダー
メタルラックミニ用棚板固定部品(4個)
910x460x45mm メタルラック用スライドトレー
910x460x1785mm メタルラック
910x610x1790mm メタルラック
メーカーエスコアイリスオーヤマエスコエスコエスコエスコ
通常価格769円780円530円6,736円9,287円27,486円
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプその他その他その他-軽量タイプ(~200Kg)-
材質スチールスチールその他-スチール-
その他オプションオプションオプション---
材質詳細スチール(クロムメッキ)-ABS樹脂-棚板・ポール・ハンガーパイプ:スチール(クロムメッキ)棚板固定部品:ABS樹脂アジャスター:スチール、ナイロン樹脂-
サイズ(mm)190×25×135(H)-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

軽・中量棚カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました