ファクトリーサプライ用品技術窓口

760x310x1mm メタルラックミニ用棚板シート

  • 商品タイプ
    その他
  • 材質
    PVC
  • サイズ(mm)(W×D×H)
    775×325×1
  • 商品詳細種別
    メタルラックミニ用棚板シート
  • 重量
    380g
  • 型番
    MTO-835E
  • メーカー
    アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA)
  • 適合商品
    EA976AK-6~-8

ご注意

  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。

型番:

EA976AK-15A
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

EA976AK-15Aの仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
材質
PVC
サイズ(mm)(W×D×H)
775×325×1
商品詳細種別
メタルラックミニ用棚板シート
重量
380g
型番
MTO-835E
メーカー
アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA)
適合商品
EA976AK-6~-8

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA976AK-15A
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,419円
( 1,561円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・材質…PVC
・メタルラックミニ用のすりガラス調硬質クリアシートです。
・小物・装飾品などの落下防止に最適
・サイズ(mm)…775×325×1
・重量(g)…380
・適合ラック…EA976AK-6/-8
・JAN:4548745309218

ご注意

  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

760x310x1mm メタルラックミニ用棚板シートの型番EA976AK-15Aのページです。 型番EA976AK-15Aに関する仕様情報を記載しております。
760x310x1mm メタルラックミニ用棚板シートのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
760x310x1mm メタルラックミニ用棚板シート
510x310x1mm メタルラックミニ用棚板シート
250x120x130mm [メタルラック用]バスケット
350x165x 80mm [メタルラック用]バスケット
250x170x180mm [メタルラック用]バスケット
75x 75x130mm [メタルラック用]バスケット
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格1,419円970円1,488円2,055円2,158円1,141円
通常出荷日1日目1日目2日目1日目1日目1日目
商品タイプその他その他その他その他その他その他
材質PVCPVCスチール(クロムメッキ)スチール(クロムメッキ)スチール(クロムメッキ)スチール(クロムメッキ)
サイズ(mm)(W×D×H)775×325×1525×325×1250×120×130350×165×80250×170×18075×75×130
商品詳細種別メタルラックミニ用棚板シート棚板シートメタルラック用バスケットメタルラック用バスケットメタルラック用バスケットメタルラック用バスケット
重量380g260g390g490g635g152g

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

メッシュラック・メッシュ棚カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました