ファクトリーサプライ用品技術窓口

1184x433㎜ メタルラック用棚板シート(クリア)

通常単価(税別)
2,320円
税込単価
2,552円
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【商品仕様】・材質…PVC・パソコンデスク、メタルラック用の硬質クリアシートです。・サイズ…1184×...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他
  • 材質
    その他
  • その他
    オプション
  • 材質詳細
    PVC
  • サイズ(mm)
    1184×433×1
  • 重量(g)
    850
  • 適合ラック
    EA976AJ-6~-9
  • 商品詳細種別
    棚板シート
  • メーカー型番
    MR-12E
  • メーカー
    アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA)

ご注意

  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。

型番:

EA976AJ-75
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

EA976AJ-75の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
材質
その他
その他
オプション
材質詳細
PVC
サイズ(mm)
1184×433×1
重量(g)
850
適合ラック
EA976AJ-6~-9
商品詳細種別
棚板シート
メーカー型番
MR-12E
メーカー
アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA)

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA976AJ-75
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,320円
( 2,552円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・材質…PVC
・パソコンデスク、メタルラック用の硬質クリアシートです。
・サイズ…1184×433×1mm
・重量…850g
・小物、装飾品などの落下防止に最適
・軟質の塩化ビニールシートとは異なり、ハードな質感があります。
・適合ラック…EA976AJ-6/-9
・JAN:4548745309249

ご注意

  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

1184x433㎜ メタルラック用棚板シート(クリア)の型番EA976AJ-75のページです。 型番EA976AJ-75に関する仕様情報を記載しております。
1184x433㎜ メタルラック用棚板シート(クリア)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
1184x433㎜ メタルラック用棚板シート(クリア)
メタルラック 用オプションパーツ 硬質クリアシート
892x433㎜ メタルラック用棚板シート(クリア)
305x110x270mm [メタルラック用]マガジンラック
メタルラック用 大口径キャスター(4個)
1200x460x40mm [メタルラック用]棚 板
メーカーエスコアイリスオーヤマエスコエスコエスコエスコ
通常価格2,320円1,232円 -2,158円1,599円3,736円6,085円
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目2日目
商品タイプその他その他その他-その他-
材質その他その他その他-スチール-
その他オプションオプションオプション-オプション-
材質詳細PVC-PVC-スチール、ポリウレタン、ナイロン樹脂-
サイズ(mm)1184×433×1-892×433×1-キャスター:Φ75×20(厚み)、全長:125、ネジ径:Φ9-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

軽・中量棚カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました