ファクトリーサプライ用品技術窓口

455x165mm メタルラック用 ディバイダー

通常単価(税別)
2,362円
税込単価
2,598円
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【商品仕様】・材質…スチール(クロムメッキ)・重量…449g・サイズ(mm)…455×50×165・奥...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他
  • 材質
    スチール(クロムメッキ)
  • サイズ(mm)(W×D×H)
    455×50×165
  • 商品詳細種別
    メタルラック用ディバイダー
  • 重量
    449g
  • 型番
    MR-46D
  • メーカー
    アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA)
  • 適合商品
    EA976AJ-1~-14

ご注意

  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。

型番:

EA976AJ-61
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

EA976AJ-61の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
材質
スチール(クロムメッキ)
サイズ(mm)(W×D×H)
455×50×165
商品詳細種別
メタルラック用ディバイダー
重量
449g
型番
MR-46D
メーカー
アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA)
適合商品
EA976AJ-1~-14

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA976AJ-61
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,362円
( 2,598円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・材質…スチール(クロムメッキ)
・重量…449g
・サイズ(mm)…455×50×165
・奥行き460mmのメタルラック用です。
・適合ラック…EA976AJ-1/-14
・JAN:4518340234468

ご注意

  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

455x165mm メタルラック用 ディバイダーの型番EA976AJ-61のページです。 型番EA976AJ-61に関する仕様情報を記載しております。
455x165mm メタルラック用 ディバイダーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
455x165mm メタルラック用 ディバイダー
メタルラック用デバイダー
1200x460x40mm [メタルラック用]棚 板
1500x460x40mm [メタルラック用]棚 板
910x460x40mm [メタルラック用]棚 板
400x15x110mm メタルラックミニ用ガイド
メーカーエスコアイリスオーヤマエスコエスコエスコエスコ
通常価格2,362円2,166円 -6,085円7,705円4,830円859円
通常出荷日1日目1日目2日目1日目2日目1日目
商品タイプその他その他棚板棚板棚板-
材質スチール(クロムメッキ)-スチール(クロムメッキ)、固定部品:ABS樹脂スチール(クロムメッキ)、固定部品:ABS樹脂スチール(クロムメッキ)、固定部品:ABS樹脂-
サイズ(mm)(W×D×H)455×50×165-1200×460×401500×460×40910×460×40-
商品詳細種別メタルラック用ディバイダー-----
重量449g-4.5kg7.0kg3.7kg-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

メッシュラック・メッシュ棚カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました