ファクトリーサプライ用品技術窓口

295x54mm メタルラック用 フック

通常単価(税別)
829円
税込単価
912円
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【商品仕様】・材質…スチール(クロムメッキ)・ベルトやカギ等を掛けるのに便利です。・適合ラック…EA9...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他
  • 材質
    スチール
  • 奥行 (mm)
    54
  • 高さ (mm)
    95
  • その他
    オプション
  • 材質詳細
    スチール(クロムメッキ)
  • 幅
    295mm
  • 重量(g)
    200
  • 適合ラック
    EA954HE-59A、EA976AJ-1~-4、-6~-9、-11~-14、EA976AJ-71、-72、EA976AK-31~-34
  • 商品詳細種別
    フック
  • メーカー型番
    MR-5F
  • メーカー
    アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA)

ご注意

  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。

型番:

EA976AJ-58
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

EA976AJ-58の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
材質
スチール
奥行(mm)
54
高さ(mm)
95
その他
オプション
材質詳細
スチール(クロムメッキ)
幅
295mm
重量(g)
200
適合ラック
EA954HE-59A、EA976AJ-1~-4、-6~-9、-11~-14、EA976AJ-71、-72、EA976AK-31~-34
商品詳細種別
フック
メーカー型番
MR-5F
メーカー
アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA)

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA976AJ-58
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
829円
( 912円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・材質…スチール(クロムメッキ)
・ベルトやカギ等を掛けるのに便利です。
・適合ラック…EA954HE-59A、EA976AJ-1/-4、-6/-9、-11/-14、
EA976AJ-71、-72、EA976AK-31/-34
・EA976AJ-71、-72の間仕切りにも適合します。
・幅…295mm
・奥行…54mm
・高さ…95mm
・重量(g)…200
・JAN:4518340236943

ご注意

  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

295x54mm メタルラック用 フックの型番EA976AJ-58のページです。 型番EA976AJ-58に関する仕様情報を記載しております。
295x54mm メタルラック用 フックのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
295x54mm メタルラック用 フック
メタルラック用フック 3連・5連タイプ
145x54mm メタルラック用 フック
163mm メタルラック用 フック
90mm メタルラック用 フック(2個入)
600x1800x450mm/100kg 5段軽量棚(ステンレス製)
メーカーエスコアイリスオーヤマエスコエスコエスコエスコ
通常価格829円661円 -713円692円855円68,325円
通常出荷日1日目1日目〜1日目1日目1日目2日目
商品タイプその他---その他軽量タイプ(~200Kg)
材質スチール---スチールステンレス
奥行(mm)54---30450
高さ(mm)95---551800
その他オプション---オプション-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

軽・中量棚カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました