ファクトリーサプライ用品技術窓口

163mm メタルラック用 フック

通常単価(税別)
692円
税込単価
761円
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【商品仕様】・重量…110g・材質…スチール(クロムメッキ)・フック長…150mm・耐荷重…5kg・バ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他
  • 材質
    スチール(クロムメッキ)
  • 耐荷重
    5kg
  • サイズ(mm)(W×D×H)
    163×32×40
  • 商品詳細種別
    メタルラック用フック
  • 重量
    110g
  • フック長
    150mm
  • 型番
    MR-15F
  • メーカー
    アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA)
  • 入数
    1
  • 適合商品
    EA954HE-59A、EA976AJ-1~-4、-6~-9、-11~-14、EA976AJ-71、-72、EA976AK-31~-34

ご注意

  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。

型番:

EA976AJ-56
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

EA976AJ-56の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
材質
スチール(クロムメッキ)
耐荷重
5kg
サイズ(mm)(W×D×H)
163×32×40
商品詳細種別
メタルラック用フック
重量
110g
フック長
150mm
型番
MR-15F
メーカー
アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA)
入数
1
適合商品
EA954HE-59A、EA976AJ-1~-4、-6~-9、-11~-14、EA976AJ-71、-72、EA976AK-31~-34
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA976AJ-56
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
692円
( 761円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・重量…110g
・材質…スチール(クロムメッキ)
・フック長…150mm
・耐荷重…5kg
・バッグ等、小物掛けに便利です。
・適合ラック…EA954HE-59A、EA976AJ-1/-4、-6/-9、-11/-14、
EA976AJ-71、-72、EA976AK-31/-34
・EA976AJ-71、-72の間仕切りにも適合します。
・幅…163mm
・奥行…32mm
・高さ…40mm
・入数…1
・JAN:4518340236929

ご注意

  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

163mm メタルラック用 フックの型番EA976AJ-56のページです。 型番EA976AJ-56に関する仕様情報を記載しております。
163mm メタルラック用 フックのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
163mm メタルラック用 フック
メタルラック用フック
90mm メタルラック用 フック(2個入)
875x1800x450mm/150kg 5段軽量棚(ステンレス製)
145x54mm メタルラック用 フック
295x54mm メタルラック用 フック
メーカーエスコアイリスオーヤマエスコエスコエスコエスコ
通常価格692円704円 -855円79,218円713円829円
通常出荷日1日目1日目1日目2日目1日目1日目
商品タイプその他---その他-
材質スチール(クロムメッキ)---スチール(クロムメッキ)-
耐荷重5kg-----
サイズ(mm)(W×D×H)163×32×40---145×54×95-
商品詳細種別メタルラック用フック---メタルラック用フック-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

メッシュラック・メッシュ棚カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました