ファクトリーサプライ用品技術窓口

355x385x165mm [メタルラック用]棚下バスケット

通常単価(税別)
2,474円
税込単価
2,721円
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【商品仕様】・材質…スチール(クロムメッキ)・重量…770g・適応サイズ…B4サイズ用・耐荷重…10k...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他
  • 材質
    スチール(クロムメッキ)
  • 耐荷重
    10kg
  • 商品詳細種別
    メタルラック用棚下バスケット
  • サイズ
    355×385×165mm
  • 重量
    770g
  • 内寸
    320×370×125mm
  • 適応サイズ
    B4サイズ用
  • 型番
    MR-B4B
  • メーカー
    アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA)
  • 適合商品
    EA976AJ-1~-4、-6~-9、-11~-14

ご注意

  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。

型番:

EA976AJ-51
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

EA976AJ-51の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
材質
スチール(クロムメッキ)
耐荷重
10kg
商品詳細種別
メタルラック用棚下バスケット
サイズ
355×385×165mm
重量
770g
内寸
320×370×125mm
適応サイズ
B4サイズ用
型番
MR-B4B
メーカー
アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA)
適合商品
EA976AJ-1~-4、-6~-9、-11~-14
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA976AJ-51
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,474円
( 2,721円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・材質…スチール(クロムメッキ)
・重量…770g
・適応サイズ…B4サイズ用
・耐荷重…10kg
・棚奥行275mm以上対応
・ラックの棚下を有効活用できます。
・適合ラック…EA976AJ-1/-4、-6/-9、-11/-14
・内寸…320×370×125mm
・外寸…355×385×165mm
・JAN:4518340236905

ご注意

  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

355x385x165mm [メタルラック用]棚下バスケットの型番EA976AJ-51のページです。 型番EA976AJ-51に関する仕様情報を記載しております。
355x385x165mm [メタルラック用]棚下バスケットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
355x385x165mm [メタルラック用]棚下バスケット
メタルラック棚下バスケット MR
305x335x165mm [メタルラック用]棚下バスケット
1200x460x40mm [メタルラック用]棚 板
1500x460x40mm [メタルラック用]棚 板
910x460x40mm [メタルラック用]棚 板
メーカーエスコアイリスオーヤマエスコエスコエスコエスコ
通常価格2,474円2,377円 -2,047円6,085円7,705円4,830円
通常出荷日1日目1日目2日目2日目1日目2日目
商品タイプその他その他その他棚板棚板棚板
材質スチール(クロムメッキ)-スチール(クロムメッキ)スチール(クロムメッキ)、固定部品:ABS樹脂スチール(クロムメッキ)、固定部品:ABS樹脂スチール(クロムメッキ)、固定部品:ABS樹脂
耐荷重10kg-10kg---
商品詳細種別メタルラック用棚下バスケット-メタルラック用棚下バスケット---
サイズ355×385×165mm-305×335×165mm---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

メッシュラック・メッシュ棚カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました