ファクトリーサプライ用品技術窓口

305x110x270mm [メタルラック用]マガジンラック

通常単価(税別)
1,599円
税込単価
1,759円
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【商品仕様】・材質…スチール(クロムメッキ)・サイズ…305×110×270mm・メタルラック専用のマ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他
  • 材質
    スチール(クロムメッキ)
  • 商品詳細種別
    メタルラック用マガジンラック
  • サイズ
    305×110×270mm
  • 重量
    690g
  • 型番
    MR-3MR
  • メーカー
    アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA)
  • 適合商品
    EA976AJ-1~-4、-6~-9、-11~-14

ご注意

  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。

型番:

EA976AJ-45
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

EA976AJ-45の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
材質
スチール(クロムメッキ)
商品詳細種別
メタルラック用マガジンラック
サイズ
305×110×270mm
重量
690g
型番
MR-3MR
メーカー
アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA)
適合商品
EA976AJ-1~-4、-6~-9、-11~-14

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA976AJ-45
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,599円
( 1,759円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・材質…スチール(クロムメッキ)
・サイズ…305×110×270mm
・メタルラック専用のマガジンラックです。
・本や雑誌の収納に便利です。
・重量…690g
・適合ラック…EA976AJ-1/-4、-6/-9、-11/-14
・EA976AJ-71、-72の間仕切りにも適合します。
・JAN:4518340236394

ご注意

  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

305x110x270mm [メタルラック用]マガジンラックの型番EA976AJ-45のページです。 型番EA976AJ-45に関する仕様情報を記載しております。
305x110x270mm [メタルラック用]マガジンラックのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
305x110x270mm [メタルラック用]マガジンラック
メタルラック用マガジンラック
1184x433㎜ メタルラック用棚板シート(クリア)
892x433㎜ メタルラック用棚板シート(クリア)
メタルラック用 大口径キャスター(4個)
305x335x165mm [メタルラック用]棚下バスケット
メーカーエスコアイリスオーヤマエスコエスコエスコエスコ
通常価格1,599円1,526円2,320円2,158円3,736円2,047円
通常出荷日1日目2日目1日目1日目1日目2日目
商品タイプその他----その他
材質スチール(クロムメッキ)----スチール(クロムメッキ)
商品詳細種別メタルラック用マガジンラック----メタルラック用棚下バスケット
サイズ305×110×270mm----305×335×165mm
重量690g----730g
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

メッシュラック・メッシュ棚カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました