17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

マグネットランナー・カーテンレール用

通常単価(税別)
809
税込単価
890
通常出荷日:3日目

レールのキャップをはずさずに後入れが可能。【商品仕様】・適合品番…EA970KA-1~-3の追加用マグ...

詳細を確認
  • 重量
    18g
  • 材質
    アセタール樹脂+マグネット
  • 入数
    1組
  • 対応荷重
    1kgまで
  • 適合品番
    EA970KA-1~-3の追加用マグネットランナー

型番:

EA970KD-1
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA970KD-1の仕様・寸法情報

重量
18g
材質
アセタール樹脂+マグネット
入数
1組
対応荷重
1kgまで
適合品番
EA970KA-1~-3の追加用マグネットランナー
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA970KD-1
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
809
( 890 )
3日目

詳細情報

基本情報

レールのキャップをはずさずに後入れが可能。
【商品仕様】
・適合品番…EA970KA-1~-3の追加用マグネットランナー
・材質…アセタール樹脂+マグネット
・重量…18g
・入数…1組
・対応荷重…1kgまで
・JAN:4548745798517

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マグネットランナー・カーテンレール用の型番EA970KD-1のページです。 型番EA970KD-1に関する仕様情報を記載しております。
マグネットランナー・カーテンレール用のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マグネットランナー・カーテンレール用
カーテンレール用ランナー
クリップランナーフック・カーテンレール用
100mmジョイント(ベンダーレール用・2本)
100mm ジョイント(40mmレール用・2本)
100mm ジョイント(30mmレール用・2本)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格8097822,018466466466
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
重量18g-----
材質アセタール樹脂+マグネットアセタール樹脂スチールスチールスチールスチール
入数1組10個5個2本2本2本
対応荷重1kgまで1kgまで(ランナー1個あたり)----
適合品番EA970KA-1~-3の追加用マグネットランナーEA970KA-1~-3の追加用ランナー----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

大型カーテン・ハンガーレールカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました