ファクトリーサプライ用品技術窓口

カーテンレール用ランナー【10個入り】

  • 材質
    アセタール樹脂
  • 入数
    10個
  • 対応荷重
    1kgまで(ランナー1個あたり)
  • 適合品番
    EA970KA-1~-3の追加用ランナー
  • 重量(10個)
    20g

型番:

EA970KC-1
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (10個入り)

EA970KC-1の仕様・寸法情報

材質
アセタール樹脂
入数
10個
対応荷重
1kgまで(ランナー1個あたり)
適合品番
EA970KA-1~-3の追加用ランナー
重量(10個)
20g
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA970KC-1
最小発注数量
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
782円
( 860円 )
3日目

詳細情報

基本情報

レールのキャップをはずさずに後入れが可能。
【商品仕様】
・適合品番…EA970KA-1~-3の追加用ランナー
・材質…アセタール樹脂
・重量(10個)…20g
・入数…10個
・対応荷重…1kgまで(ランナー1個あたり)
・JAN:4548745798500

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

カーテンレール用ランナーの型番EA970KC-1のページです。 型番EA970KC-1に関する仕様情報を記載しております。
カーテンレール用ランナーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カーテンレール用ランナー
マグネットランナー・カーテンレール用
カーテンレールセット(伸縮式)
100mm ジョイント(40mmレール用・2本)
100mm ジョイント(30mmレール用・2本)
40x30mm/2.0m 隙間シート用レール(アルミ製)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格782円809円2,617円 -466円466円8,352円
通常出荷日3日目3日目2日目〜3日目3日目3日目
材質アセタール樹脂アセタール樹脂+マグネットステンレス(SUS430)スチールスチールアルミアルマイト仕上げ
入数10個1組-2本2本-
対応荷重1kgまで(ランナー1個あたり)1kgまで5kgまで--50kgまで
適合品番EA970KA-1~-3の追加用ランナーEA970KA-1~-3の追加用マグネットランナー----
重量(10個)20g-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

大型カーテン・ハンガーレールカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました