17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

クリップランナーフック・カーテンレール用
  • クリップランナーフック・カーテンレール用
  • クリップランナーフック・カーテンレール用

クリップランナーフック・カーテンレール用【5個入り】

通常単価(税別)
2,018円
税込単価
2,220円
通常出荷日:3日目

・フック式なので一般的なカーテンレールのランナーに引掛けて使用できます。・カーテンの許容荷重の目安は、...

詳細を確認
  • 全長
    29mm
  • 材質
    スチール
  • 用途
    カーテン、間仕切りシート等の吊下げに。
  • 入数
    5個
  • 使用目安
    カーテン50cmあたり4~5個
  • 出幅
    8mm
  • 重量(5個)
    138g
  • 使用可能カーテン生地厚
    0.1~3.5mm
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:1 項目の仕様が未選択です

  • カラー

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数

カラー

最小発注数量
シルバー
1パック

5個入り

ブラック
1パック

5個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,018円
( 2,220円 )
3日目
2,018円
( 2,220円 )
3日目

詳細情報

基本情報

・フック式なので一般的なカーテンレールのランナーに引掛けて使用できます。
・カーテンの許容荷重の目安は、ランナー1個あたり、薄手の生地の場合0.2kg、厚手の生地の場合1.5kgです。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

クリップランナーフック・カーテンレール用のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
クリップランナーフック・カーテンレール用
100mmジョイント(ベンダーレール用・2本)
100mm ジョイント(40mmレール用・2本)
100mm ジョイント(30mmレール用・2本)
40x30mm/2.0m 隙間シート用レール(アルミ製)
30x23mm/2.0m 隙間シート用レール(アルミ製)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格2,018円466円466円466円8,352円4,600円
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目1日目
全長29mm100mm100mm100mm2m2m
材質スチールスチールスチールスチールアルミアルマイト仕上げアルミ
用途カーテン、間仕切りシート等の吊下げに。---工場、クリーンルームの間仕切りに最適-
入数5個2本2本2本--
使用目安カーテン50cmあたり4~5個-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

大型カーテン・ハンガーレールカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト