17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

シートハンガー(スチール・ステンレス)
  • シートハンガー(スチール・ステンレス)
  • シートハンガー(スチール・ステンレス)

シートハンガー(スチール・ステンレス)

通常単価(税別)
1,1132,768
税込単価
1,2243,045
通常出荷日:3日目

・のれんタイプのビニールシート吊り下げ用ハンガー・シートを開けずに出入りができるので、通用口の間仕切り...

詳細を確認
  • 入数
    1個
  • 商品詳細種別
    シートハンガー(スチール・ステンレス)
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • サイズ

  • 材質

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数

サイズ

材質

最小発注数量
150×61mm
スチール(ユニクロメッキ)
1個
250×61mm
スチール(ユニクロメッキ)
1個
150×61mm
ステンレス
1個
250×61mm
ステンレス
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,113
( 1,224 )
3日目
1,946
( 2,141 )
3日目
2,195
( 2,415 )
3日目
2,768
( 3,045 )
3日目

詳細情報

基本情報

・のれんタイプのビニールシート吊り下げ用ハンガー
・シートを開けずに出入りができるので、通用口の間仕切りに最適です。
・節電や、防塵・防虫の対策として高い効果を発揮します。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

シートハンガー(スチール・ステンレス)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
シートハンガー(スチール・ステンレス)
ガイドレール(スチール製)
ブラケット(ベンダーレール用) (EA970GD-10)
クリップランナーフック・カーテンレール用
レール用 取付金具(天井受け)
100mm ジョイント(40mmレール用・2本)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格1,113-2,369 -2,1122,0181,079466
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
入数1個--5個-2本
商品詳細種別シートハンガー(スチール・ステンレス)ガイドレール(スチール製)ブラケット(ベ゙ンダーレール用)-レール用 取付金具(天井受け)-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

大型カーテン・ハンガーレールカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト