17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

40x30mm/2.0m 隙間シート用レール(アルミ製) EA970FL-2

40x30mm/2.0m 隙間シート用レール(アルミ製)

通常単価(税別)
8,352
税込単価
9,187
通常出荷日:3日目

【商品仕様】・材質…アルミアルマイト仕上げ・全長…2m・レール差込幅…9.5mm・幅×高さ…40mm×...

詳細を確認
  • 全長
    2m
  • 材質
    アルミアルマイト仕上げ
  • 用途
    工場、クリーンルームの間仕切りに最適
  • 対応荷重
    50kgまで
  • レール差込幅
    9.5mm
  • 幅×高さ
    40mm×30mm

型番:

EA970FL-2
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA970FL-2の仕様・寸法情報

全長
2m
材質
アルミアルマイト仕上げ
用途
工場、クリーンルームの間仕切りに最適
対応荷重
50kgまで
レール差込幅
9.5mm
幅×高さ
40mm×30mm

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA970FL-2
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,352
( 9,187 )
3日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・材質…アルミアルマイト仕上げ
・全長…2m
・レール差込幅…9.5mm
・幅×高さ…40mm×30mm
・用途…工場、クリーンルームの間仕切りに最適
・レールとカーテンの隙間をなくし、防塵・防音・防虫機能を高めます。
・保温性を高め、省エネ対策にも大きな効果を発揮します。
・隙間シートはチューブを通すだけで簡単に取付可能、工具不要です。
・工場、クリーンルームの間仕切りに最適
・隙間シート別売、EA970FN-2をご使用ください。
・40mmレール用殆どの部品が使用できますが、EA970EF-32のみ使用できません。
・対応荷重…50kgまで
・JAN:4548745944754

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

40x30mm/2.0m 隙間シート用レール(アルミ製)の型番EA970FL-2のページです。 型番EA970FL-2に関する仕様情報を記載しております。
40x30mm/2.0m 隙間シート用レール(アルミ製)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
40x30mm/2.0m 隙間シート用レール(アルミ製)
30x23mm/2.0m 隙間シート用レール(アルミ製)
800x800mm/500R 隙間シート用カーブレール(アルミ製)
800x800mm/300R 隙間シート用レール・カーブ(アルミ製)
ガイドレール(スチール製)
カーテンレールセット(伸縮式)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格8,3524,60011,5497,4592,369 -2,617 -
通常出荷日3日目1日目2日目1日目3日目2日目〜
全長2m2m--1.82m-
材質アルミアルマイト仕上げアルミアルミアルミアルマイト仕上げ溶融亜鉛メッキ鋼板ステンレス(SUS430)
用途工場、クリーンルームの間仕切りに最適---ドアハンガーの下部用レール遮光、簡易間仕切りなど
対応荷重50kgまで30kgまで50kgまで30kgまで-5kgまで
レール差込幅9.5mm9mm9.5mm9mm--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

大型カーテン・ハンガーレールカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました