17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

33x72.5x37.5mm 取付ブラケット(40mmレール用) EA970FF-1

33x72.5x37.5mm 取付ブラケット(40mmレール用)

  • サイズ
    33×72.5×37.5(H)mm
  • 材質
    スチール
  • 取付穴径
    φ4.2mm、φ8mm

型番:

EA970FF-1
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA970FF-1の仕様・寸法情報

サイズ
33×72.5×37.5(H)mm
材質
スチール
取付穴径
φ4.2mm、φ8mm
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA970FF-1
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
595
( 655 )
3日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・40mmレール用
・サイズ…33×72.5×37.5(H)mm
・取付穴径…直径4.2mm、直径8mm
・材質…スチール
・壁面取付用
・JAN:4548745440188

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

33x72.5x37.5mm 取付ブラケット(40mmレール用)の型番EA970FF-1のページです。 型番EA970FF-1に関する仕様情報を記載しております。
33x72.5x37.5mm 取付ブラケット(40mmレール用)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
33x72.5x37.5mm 取付ブラケット(40mmレール用)
33x80mm 取付ブラケット・天井用(40mmレール用)
25x56.5mm ブラケット・ワンタッチ天井取付(30mmレール)
25x62x29mm ブラケット・壁面取付(30mmレール)
25x55mm ブラケット・天井取付(30mmレール)
25x62x28mm ブラケット・ワンタッチ(30mmレール)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格595595678578578702
通常出荷日3日目1日目3日目3日目3日目3日目
サイズ33×72.5×37.5(H)mm80×33×11(H)mm56.5×25×11(H)mm62×25×29(H)mm55×25×11(H)mm62×25×28(H)mm
材質スチールスチールスチールスチールスチールスチール
取付穴径φ4.2mm、φ8mmφ4.2mmφ4.2mmφ4.2mmφ4.2mmφ4.2mm
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

大型カーテン・ハンガーレールカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました