ファクトリーサプライ用品技術窓口

34×23×41mm 中間ストップ(40mmレール用)

通常単価(税別)
562円
税込単価
618円
通常出荷日:3日目

40mmレール用。【商品仕様】・サイズ…34×23×41(H)mm・材質…スチール・JAN:45487...

詳細を確認
  • サイズ
    34×23×41(H)mm
  • 材質
    スチール

型番:

EA970FE-12
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

EA970FE-12の仕様・寸法情報

サイズ
34×23×41(H)mm
材質
スチール

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA970FE-12
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
562円
( 618円 )
3日目

詳細情報

基本情報

40mmレール用。
【商品仕様】
・サイズ…34×23×41(H)mm
・材質…スチール
・JAN:4548745440171

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

34×23×41mm 中間ストップ(40mmレール用)の型番EA970FE-12のページです。 型番EA970FE-12に関する仕様情報を記載しております。
34×23×41mm 中間ストップ(40mmレール用)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
34×23×41mm 中間ストップ(40mmレール用)
20.8×22×50.9mm中間ストップ(ベンダーレール用)
40x22.5x58mm キャップストップ(40mmレール用)
33x80mm 取付ブラケット・天井用(40mmレール用)
25x55mm ブラケット・天井取付(30mmレール)
13.5mm ブラケット・H鋼用持出し型(30mmレール)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格562円702円595円595円578円1,238円
通常出荷日3日目3日目3日目1日目3日目3日目
サイズ34×23×41(H)mm20.8×22×50.9(H)mm40×22.5×58(H)mm80×33×11(H)mm55×25×11(H)mm60×27×55(H)mm
材質スチールスチールスチールスチールスチールスチール
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

大型カーテン・ハンガーレールカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました