17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。

カーブレール(アルミ・スチール製)

カーブレール(アルミ・スチール製)
通常単価(税別)
9,69210,834
税込単価
10,66111,917
通常出荷日:3日目

・工事現場や工場、店舗等の間仕切りカーテン、シートに最適で開閉もスムーズな大型機能レールです。・対応荷...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

材質

厚み

最小発注数量
アルミ
1.5mm
1個
スチール
1mm
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,834
( 11,917 )
3日目
9,692
( 10,661 )
3日目

詳細情報

基本情報

・工事現場や工場、店舗等の間仕切りカーテン、シートに最適で開閉もスムーズな大型機能レールです。
・対応荷重…50kgまで

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

カーブレール(アルミ・スチール製)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カーブレール(アルミ・スチール製)
シートフレーム(スチール・ステンレス)
スチール製ドアハンガー用吊り車(複車)車のみ
ガイドレール
ドアハンガー ガイドレール
バリアフリーレール
メーカーエスコエスコダイケン杉田エースハイロジックハイロジック
通常価格9,692-6,306 -3,075 -2,716 -3,136 -5,024 -
通常出荷日3日目3日目1日目5日目4日目4日目
サイズ800×800mm-----
40mm75mm----
差込幅9.5mm-----
対応荷重50kgまで-----
曲げ角度500R-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

引戸用部品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト