17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

800x800mm/300R 隙間シート用レール・カーブ(アルミ製) EA970EM-3

800x800mm/300R 隙間シート用レール・カーブ(アルミ製)

  • 材質
    アルミアルマイト仕上げ
  • 対応荷重
    30kgまで
  • サイズ(L1×L2)
    800×800mm
  • レール差込幅
    9mm
  • 幅×高さ
    30×23mm
  • 曲げ角度
    300R

型番:

EA970EM-3
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
-閉じる

EA970EM-3の仕様・寸法情報

材質
アルミアルマイト仕上げ
対応荷重
30kgまで
サイズ(L1×L2)
800×800mm
レール差込幅
9mm
幅×高さ
30×23mm
曲げ角度
300R

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA970EM-3
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,459円
( 8,205円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・材質…アルミアルマイト仕上げ
・サイズ(L1×L2)…800×800mm
・曲げ角度…300R
・レール差込幅…9mm
・幅×高さ…30×23mm
・レールとカーテンの隙間をなくし、防塵・防音・防虫機能を高めます。
・保温性を高め、省エネ対策にも大きな効果を発揮します。
・隙間シートは差込むだけも簡単に取付、工具不要です。
・隙間シートはEA970EN-2をご使用ください。
・30mmレール用殆どの部品が使用できますが、EA970EF-12のみ使用できません。
・対応荷重…30kgまで
・JAN:4548745945904

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

800x800mm/300R 隙間シート用レール・カーブ(アルミ製)の型番EA970EM-3のページです。 型番EA970EM-3に関する仕様情報を記載しております。
800x800mm/300R 隙間シート用レール・カーブ(アルミ製)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
800x800mm/300R 隙間シート用レール・カーブ(アルミ製)
800x800mm/500R 隙間シート用カーブレール(アルミ製)
40x30mm/2.0m 隙間シート用レール(アルミ製)
30x23mm/2.0m 隙間シート用レール(アルミ製)
カーテンレール用ランナー
カーテンレールセット(伸縮式)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格7,459円11,549円8,352円4,600円782円2,617円 -
通常出荷日1日目2日目3日目1日目3日目2日目〜
材質アルミアルマイト仕上げアルミアルミアルマイト仕上げアルミアセタール樹脂ステンレス(SUS430)
対応荷重30kgまで50kgまで50kgまで30kgまで1kgまで(ランナー1個あたり)5kgまで
サイズ(L1×L2)800×800mm-----
レール差込幅9mm9.5mm9.5mm9mm--
幅×高さ30×23mm40×30mm40mm×30mm30×23mm--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

大型カーテン・ハンガーレールカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました