17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

100mm ジョイント(30mmレール用・2本) EA970EF-31
  • 100mm ジョイント(30mmレール用・2本)
  • 100mm ジョイント(30mmレール用・2本)

100mm ジョイント(30mmレール用・2本)【2個入り】

通常単価(税別)
466
税込単価
513
通常出荷日:3日目

【商品仕様】・30mmレール用・全長…100mm・材質…スチール・入数…2本・JAN:45487454...

詳細を確認
  • 全長
    100mm
  • 材質
    スチール
  • 入数
    2本

型番:

EA970EF-31
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (2個入り)

EA970EF-31の仕様・寸法情報

全長
100mm
材質
スチール
入数
2本
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA970EF-31
最小発注数量
1パック

2個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
466
( 513 )
3日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・30mmレール用
・全長…100mm
・材質…スチール
・入数…2本
・JAN:4548745440065

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

100mm ジョイント(30mmレール用・2本)の型番EA970EF-31のページです。 型番EA970EF-31に関する仕様情報を記載しております。
100mm ジョイント(30mmレール用・2本)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
100mm ジョイント(30mmレール用・2本)
100mm ジョイント(40mmレール用・2本)
100mmジョイント(ベンダーレール用・2本)
クリップランナーフック・カーテンレール用
40x30mm/2.0m 隙間シート用レール(アルミ製)
30x23mm/2.0m 隙間シート用レール(アルミ製)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格4664664662,0188,3524,600
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目1日目
全長100mm100mm100mm29mm2m2m
材質スチールスチールスチールスチールアルミアルマイト仕上げアルミ
入数2本2本2本5個--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

大型カーテン・ハンガーレールカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました