17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

25x56.5mm ブラケット・ワンタッチ天井取付(30mmレール) EA970EF-12

25x56.5mm ブラケット・ワンタッチ天井取付(30mmレール)

  • サイズ
    56.5×25×11(H)mm
  • 材質
    スチール
  • 取付穴径
    φ4.2mm

型番:

EA970EF-12
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

EA970EF-12の仕様・寸法情報

サイズ
56.5×25×11(H)mm
材質
スチール
取付穴径
φ4.2mm
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA970EF-12
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
678円
( 746円 )
3日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・30mmレール用
・サイズ…56.5×25×11(H)mm
・取付穴径…直径4.2mm
・材質…スチール
・天井取付用
・押さえるだけでレールが取付けられるので、作業効率が大幅にアップします。
・JAN:4548745440027

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

25x56.5mm ブラケット・ワンタッチ天井取付(30mmレール)の型番EA970EF-12のページです。 型番EA970EF-12に関する仕様情報を記載しております。
25x56.5mm ブラケット・ワンタッチ天井取付(30mmレール)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
25x56.5mm ブラケット・ワンタッチ天井取付(30mmレール)
25x55mm ブラケット・天井取付(30mmレール)
25x62x28mm ブラケット・ワンタッチ(30mmレール)
25x62x29mm ブラケット・壁面取付(30mmレール)
33x72.5x37.5mm 取付ブラケット(40mmレール用)
33x80mm 取付ブラケット・天井用(40mmレール用)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格678円578円702円578円595円595円
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目1日目
サイズ56.5×25×11(H)mm55×25×11(H)mm62×25×28(H)mm62×25×29(H)mm33×72.5×37.5(H)mm80×33×11(H)mm
材質スチールスチールスチールスチールスチールスチール
取付穴径φ4.2mmφ4.2mmφ4.2mmφ4.2mmφ4.2mm、φ8mmφ4.2mm
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

大型カーテン・ハンガーレールカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました