17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

大型レール(アルミ・スチール製)

大型レール(アルミ・スチール製)

通常単価(税別)
4,163円~4,200円
税込単価
4,579円~4,620円
通常出荷日:2日目一部当日出荷可能

・工事現場や工場、店舗等の間仕切りカーテン、シートに最適で開閉もスムーズな大型機能レールです。・対応荷...

詳細を確認
  • 全長
    2m
  • 幅
    30mm
  • 差込幅
    9mm
  • 対応荷重
    30kgまで
  • 商品詳細種別
    大型レール(アルミ・スチール製)
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • 材質

  • 厚み

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 2日以内

型番リスト

表示件数

材質

厚み

最小発注数量
アルミ
1mm
1個
スチール
0.7mm
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,200円
( 4,620円 )
2日目
4,163円
( 4,579円 )
2日目

詳細情報

基本情報

・工事現場や工場、店舗等の間仕切りカーテン、シートに最適で開閉もスムーズな大型機能レールです。
・対応荷重…30kgまで

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

大型レール(アルミ・スチール製)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
大型レール(アルミ・スチール製)
カーブレール(アルミ)
フラットLANケーブル(カテゴリー6準拠)
145- 890mm ポイント指示棒(真鍮製)
240-1200mm ポイント指示棒(真鍮製)
AC125V/15A 手元スイッチ(コード付)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格4,163円-6,663円 -1,300円 -2,171円2,709円1,539円 -
通常出荷日2日目1日目1日目3日目3日目3日目
全長2m--145~900mm240~1200mm-
幅30mm-6.4mm---
差込幅9mm-----
対応荷重30kgまで-----
商品詳細種別大型レール(アルミ・スチール製)-カテゴリー6準拠--AC125V/15A 手元スイッチ(コ-ド付)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

OAサプライカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト