ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

30x57mm ネームタグ(クリアー/2個)【2個入り】

30x57mm ネームタグ(クリアー/2個) EA956VL-40
通常単価(税別)
685円
税込単価
754円
通常出荷日:3日目

【商品仕様】・材質…タグ:プラスチック、キーリング:スチール(ニッケルメッキ)・本体サイズ…30×57...

詳細を確認

型番:

EA956VL-40
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (2個入り)

EA956VL-40の仕様・寸法情報

本体サイズ
30×57×4.5(厚み)mm
材質
タグ:プラスチック、キーリング:スチール(ニッケルメッキ)
入数
2個入り
リング内径
21mm
紙タグサイズ
25×45mm
-
-

型番リスト

表示件数
型番
EA956VL-40
最小発注数量
1パック

2個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
685円
( 754円 )
3日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・材質…タグ:プラスチック、
キーリング:スチール(ニッケルメッキ)
・本体サイズ…30×57×4.5(厚み)mm
・リング内径…21mm
・入数…2個入り
・JAN:4518340571105

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

30x57mm ネームタグ(クリアー/2個)の型番EA956VL-40のページです。 型番EA956VL-40に関する仕様情報を記載しております。
30x57mm ネームタグ(クリアー/2個)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
30x57mm ネームタグ(クリアー/2個)
29x58mm ネームタグ
24×57mm ネームタグ
22x53mm ネームタグ
タグブランク(アルミ 楕円/10枚)
18×100/150mm アクリルキーホルダー
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格685円1,411円467円 -412円 -910円 -1,092円 -
通常出荷日3日目2日目〜2日目〜3日目2日目〜3日目
本体サイズ30×57×4.5(厚み)mm29×58×5(厚み)mm24×57×4(厚み)mm22×53×3(厚み)mm--
材質タグ:プラスチック、キーリング:スチール(ニッケルメッキ)ポリプロピレン本体:アクリル、チェーン:スチール(ニッケルプレートめっき)本体:プラスチックキーリング・スイベル:スチールアルミ本体:アクリル、鎖:アルミ
入数2個入り10個入り--10枚入り-
リング内径21mm22mm---13mm
紙タグサイズ25×45mm-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

名札カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました