ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

24×57mm ネームタグ【10個入り】

型番:

EA956VL-30
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (10個入り)

EA956VL-30の仕様・寸法情報

重量
約5g(1個当り)
本体サイズ
24×57×4(厚み)mm
カラー
グリーン
材質
本体:アクリル、チェーン:スチール(ニッケルプレートめっき)
チェーンサイズ
φ3×115mm
詳細1
入数は10個入り
商品詳細種別
24x57mm ネームタグ
-
-

型番リスト

表示件数
型番
EA956VL-30

カラー

詳細1

最小発注数量
グリーン
入数は10個入り
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,449
( 1,594 )
2日目

詳細情報

基本情報

衝撃に強いアクリル製。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

24×57mm ネームタグの型番EA956VL-30のページです。 型番EA956VL-30に関する仕様情報を記載しております。
24×57mm ネームタグのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
24×57mm ネームタグ
29x58mm ネームタグ
25枚組ナンバーチェック(25mm丸)
セーフティループ
タグブランク(アルミ 楕円/10枚)
12枚組 ステンシルプレート(プラスチック)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格1,4491,28911,40085080015,329 -
通常出荷日2日目2日目2日目2日目2日目1日目
重量約5g(1個当り)-100g/25枚---
本体サイズ24×57×4(厚み)mm29×58×5(厚み)mm----
材質本体:アクリル、チェーン:スチール(ニッケルプレートめっき)ポリプロピレン真鍮ウレタンアルミ-
チェーンサイズφ3×115mm-----
商品詳細種別24x57mm ネームタグ29x58mm ネームタグ-セーフティループ--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

名札カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト