17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が8型番あります。

22x53mm ネームタグ【1~50個入り】

22x53mm ネームタグ
通常単価(税別)
4124,328
税込単価
4534,761
通常出荷日:3日目

キーチェーンがスイベル式になっています

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

カラー

詳細2

最小発注数量
ブラック
入数は1個入り
1個
ブルー
入数は1個入り
1個
レッド
入数は1個入り
1個
イエロー
入数は1個入り
1個
ブラック
入数は50個入り
1パック

50個入り

ブルー
入数は50個入り
1パック

50個入り

レッド
入数は50個入り
1パック

50個入り

イエロー
入数は50個入り
1パック

50個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
412
( 453 )
3日目
412
( 453 )
3日目
412
( 453 )
3日目
412
( 453 )
3日目
4,328
( 4,761 )
3日目
4,328
( 4,761 )
3日目
4,328
( 4,761 )
3日目
4,328
( 4,761 )
3日目

詳細情報

基本情報

キーチェーンがスイベル式になっています

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

22x53mm ネームタグのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
22x53mm ネームタグ
24×57mm ネームタグ
29x58mm ネームタグ
30x57mm ネームタグ(クリアー/2個)
40x60mm 親子札
259x83mm キーラック(7個用)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格412-467 -1,4116859,602965
通常出荷日3日目2日目〜2日目〜3日目3日目3日目
重量5g/1個約5g(1個当り)--親札:8.5g、子札:2.8g-約36g
本体サイズ22×53×3(厚み)mm24×57×4(厚み)mm29×58×5(厚み)mm30×57×4.5(厚み)mm--
材質本体:プラスチックキーリング・スイベル:スチール本体:アクリル、チェーン:スチール(ニッケルプレートめっき)ポリプロピレンタグ:プラスチック、キーリング:スチール(ニッケルメッキ)アクリルプラスチック
キーリング内径約21mm-----
キーリング線径1.2mm-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

名札カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト