ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

キーラック(6・8個用)

キーラック(6・8個用) EA956VL-108
通常単価(税別)
1,327円
税込単価
1,460円
通常出荷日:3日目

・背面に両面テープが2ヶ所についています。・キーハンガー内のカードは差し替え可能です。・木ねじ(付属)...

詳細を確認

型番:

EA956VL-108
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

EA956VL-108の仕様・寸法情報

サイズ
キーラック:266×15×70(H)mmキーハンガー:58×31×5.5(t)mmキーリング内径:22mm、線径:1.6mm
材質
キーラック・キーハンガー:プラスチック、キーリング:スチール
キーハンガー数
8個
総重量
92g
キーハンガーカラー
イエロー・レッド・ブルー・グリーン・オレンジ・パープル・ピンク・クリアー(色指定はできません)
取付ネジ穴数
2個
取付ねじ穴径
4mm
取付ネジ穴径
4mm

型番リスト

表示件数
型番
EA956VL-108

サイズ

キーハンガー数

総重量

最小発注数量
キーラック:266×15×70(H)mmキーハンガー:58×31×5.5(t)mmキーリング内径:22mm、線径:1.6mm
8個
92g
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,327円
( 1,460円 )
3日目

詳細情報

基本情報

・背面に両面テープが2ヶ所についています。
・キーハンガー内のカードは差し替え可能です。
・木ねじ(付属)か両面テープ(付属)で壁面に取り付けて下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

キーラック(6・8個用)の型番EA956VL-108のページです。 型番EA956VL-108に関する仕様情報を記載しております。
キーラック(6・8個用)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
キーラック(6・8個用)
[8個用] 業務用キーホルダー
キーボックス(キーハンガー数 120個・200個)
業務用キーホルダー
キーキャップ(4個入)
310X80mm カードキー用キーハンガー
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格1,327円634円37,690円 -1,178円 -607円2,263円
通常出荷日3日目3日目1日目〜3日目3日目3日目
材質キーラック・キーハンガー:プラスチック、キーリング:スチールリング:SUS303スナップ:鉄(ニッケルメッキ)スチールリング:スチール、ネームプレート:合成紙ビニールABS樹脂
キーハンガーカラーイエロー・レッド・ブルー・グリーン・オレンジ・パープル・ピンク・クリアー(色指定はできません)-----
取付ネジ穴数2個-----
取付ねじ穴径4mm-----
取付ネジ穴径4mm-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

キーボックスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました