ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。

キーボックス スチール

通常単価(税別)
4,243円~4,735円
税込単価
4,667円~5,209円
通常出荷日:3日目

【特長】・色分類できるキーホルダーが便利です・キーホルダーには書き込み可能な見出し用紙付

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

サイズ

キーハンガー数

最小発注数量
150×80×200(H)mm
15個
1個
180×80×250(H)mm
20個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,243円
( 4,667円 )
3日目
4,735円
( 5,209円 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・色分類できるキーホルダーが便利です
・キーホルダーには書き込み可能な見出し用紙付

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

キーボックス スチールのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
カギの保管用
5
満足度:5.0
事務所でカギを保管する小型キーボックスを探していたところ、ちょうどいいサイズがありました。扉の裏にもキーがかけられ使い勝...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
キーボックス スチール
キーボックス(可変ダイヤル式) スチール
キーボックス
キーボックス(可変ダイアル式)
キーボックス(プッシュボタン式)
キーボックス(可変ダイヤル式)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格4,243円-9,656円 -5,922円 -11,039円 -11,370円 -13,923円
通常出荷日3日目1日目3日目2日目1日目3日目
材質スチールスチールスチール亜鉛合金-本体:ダイキャストツル:スチール(ビニールコーティング)
詳細1鍵2本、取付アンカー鍵2本、取付アンカー付持ち運び用取手付番号可変式(4桁ダイヤル式)--
詳細2壁掛け式壁掛け式鍵2本付---
商品詳細種別キーボックス可変ダイヤル式キーボックス-プッシュボタン式キーボックス(可変ダイヤル式)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

キーボックスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト