17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。

キーボックス

キーボックス
通常単価(税別)
6,1199,271
税込単価
6,73110,198
通常出荷日:3日目
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

重量

サイズ

ハンドル材質

取付穴数

キーハンガー数

ねじ取付穴サイズ

詳細1

詳細2

詳細3

最小発注数量
1.5kg
200×53×295(H)mm
樹脂
4箇所
10個
9mm
ダイヤル錠式キーボックス
取付ねじ付属
番号設定不可(メーカー設定済)
1個
3.2kg
350×53×415(H)mm
-
-
30個
-
番号設定不可(メーカー設定済)
-
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,119
( 6,731 )
3日目
9,271
( 10,198 )
3日目

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

キーボックスのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
キーボックス
キーボックス
キーボックス スチール
キーボックス(プッシュボタン式)
キーボックス(可変ダイヤル式)
キーボックス(可変ダイヤル式) スチール
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格6,119-5,922 -4,243 -11,370 -13,9239,656 -
通常出荷日3日目3日目3日目1日目3日目1日目
本体材質スチール-----
商品詳細種別キーボックスキーボックスキーボックスプッシュボタン式キーボックス(可変ダイヤル式)可変ダイヤル式
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

キーボックスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト