ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

310X80mm カードキー用キーハンガー

310X80mm カードキー用キーハンガー EA956VD-29
通常単価(税別)
2,263円
税込単価
2,489円
通常出荷日:3日目

【商品仕様】・キーボックスに取付け、カードキーを収納できます。・取付はネジ不要で簡単・取手付きでキーボ...

詳細を確認

型番:

EA956VD-29
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

EA956VD-29の仕様・寸法情報

重量
190g
サイズ
310×80mm
材質
ABS樹脂
カード差込み口サイズ
4.8×60mm(1ポケットにカード3枚収納可能)

型番リスト

表示件数
型番
EA956VD-29
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,263円
( 2,489円 )
3日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・キーボックスに取付け、カードキーを収納できます。
・取付はネジ不要で簡単
・取手付きでキーボックスから取り外して持ち運びもできます。
・カード差込み口サイズ:4.8×60mm(1ポケットにカード3枚収納可能)
・8ポケット付き
・キーボックス(EA956VD-21/-28)に取付可能
・サイズ…310×80mm
・重量…190g
・材質…ABS樹脂
・JAN:4548745438796

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

310X80mm カードキー用キーハンガーの型番EA956VD-29のページです。 型番EA956VD-29に関する仕様情報を記載しております。
310X80mm カードキー用キーハンガーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
310X80mm カードキー用キーハンガー
420x450x70mm キーボックス(テンキー式/40本用)
443x662x55mm キーボックス(可変ダイヤル/100本用)
119×29×51mm キーケース(マグネット付)
1180mm キーキャリー(ケブラーコード)
600mm キーキャリー(ナイロンコート)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格2,263円33,557円35,381円1,030円4,560円1,946円
通常出荷日3日目2日目1日目3日目2日目3日目
重量190g11kg6.5kg約75g60g48g
サイズ310×80mm--119×29×51mm52(W)×90(H)×12.5(t)mm(フック部分を除く)52(W)×90(H)×12.5(t)mm(突起部分を除く)
材質ABS樹脂スチールスチールプラスチック本体:スチール(クロム仕上げ)、ケーブル:ケブラー、フック・キーリング:スチール本体表:プラスチック本体裏:スチール(クロム仕上げ)ケーブル:ナイロンコートワイヤーフック・キーリング:スチール
カード差込み口サイズ4.8×60mm(1ポケットにカード3枚収納可能)-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

キーボックスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました