17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。

キーホルダー

キーホルダー
通常単価(税別)
2,235円~2,878円
税込単価
2,459円~3,166円
通常出荷日:3日目

・多用途キーホルダー、複数の施錠箇所の管理に便利です。・裏面は油性ペン等で文字が書けます。・汚れた時は...

詳細を確認
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

重量

本体サイズ

キーリング数

最小発注数量
89g
150×35×10(t)mm
大:1個、小:12個
1個
132g
170×45×10(t)mm
大:1個、小:20個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,235円
( 2,459円 )
3日目
2,878円
( 3,166円 )
3日目

詳細情報

基本情報

・多用途キーホルダー、複数の施錠箇所の管理に便利です。
・裏面は油性ペン等で文字が書けます。
・汚れた時は、柔らかい布にツヤ出し剤、若しくは石けん水等を含ませ拭いてください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

キーホルダーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
キーホルダー
600mm キーキャリー(ナイロンコート)
1180mm キーキャリー(ケブラーコード)
415mm ポケットチェーン
22×53mm ネームタグ EA956VL-1~9
580mm キーキャリー(チェーン)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格2,235円-1,946円4,560円884円392円 -4,053円
通常出荷日3日目3日目2日目3日目3日目3日目
材質本体:アクリル板キーリング:スチール本体表:プラスチック本体裏:スチール(クロム仕上げ)ケーブル:ナイロンコートワイヤーフック・キーリング:スチール本体:スチール(クロム仕上げ)、ケーブル:ケブラー、フック・キーリング:スチールスチール(ニッケルめっき)本体:プラスチックキーリング:スチール本体:スチール(クロム仕上げ)チェーン:ステンレスフック・キーリング:スチール
キーリング内径大:23mm、小:15mm25.5mm25.5mm27.5mm約21mm25.5mm
キーリング線径大:2.5mm、小2mm2mm2mm2mm1.2mm2mm
キーリング線形状平-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

キーボックスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト