17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。

ボーダーラベル(赤)

ボーダーラベル(赤)
通常単価(税別)
1,5482,198
税込単価
1,7032,418
通常出荷日:3日目

・容易にはがすことができ、糊あとが残りません。・特殊な表面加工された表面は、ペン・鉛筆・ボールペン等で...

詳細を確認
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

サイズ

入数

最小発注数量
25×40mm
200枚/ロール
1個
50×70mm
100枚/ロール
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,548
( 1,703 )
3日目
2,198
( 2,418 )
3日目

詳細情報

基本情報

・容易にはがすことができ、糊あとが残りません。
・特殊な表面加工された表面は、ペン・鉛筆・ボールペン等で記入できます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ボーダーラベル(赤)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ボーダーラベル(赤)
セーフティループ
24×57mm ネームタグ
45×30mm アクリルパール板
90x50mm ネームプレート(マグネット付)
22x53mm ネームタグ
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格1,548-914467 -6901,485412 -
通常出荷日3日目3日目2日目〜3日目3日目3日目
カラー-----
ロール長さ5m-----
商品詳細種別ボーダーラベル(赤)セーフティループ24x57mm ネームタグ45x30mm アクリルパール板90x50mm ネームプレート(マグネット付)22x53mm ネームタグ
ロール長5m-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

名札カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト