ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。

90×25mm ネームプレート(マグネット付)【5個入り】

通常単価(税別)
1,262円
税込単価
1,388円
通常出荷日:3日目

中紙を差し替えられます。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

カラー

最小発注数量
レッド
1パック

5個入り

ブルー
1パック

5個入り

イエロー
1パック

5個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,262円
( 1,388円 )
3日目
1,262円
( 1,388円 )
3日目
1,262円
( 1,388円 )
3日目

詳細情報

基本情報

中紙を差し替えられます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

90×25mm ネームプレート(マグネット付)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
90×25mm ネームプレート(マグネット付)
90x50mm ネームプレート(マグネット付)
29x58mm ネームタグ
26x50mm 横クリップ付名札(10個)
40x60mm 親子札
45x30mm アクリル番号札
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格1,262円1,485円1,411円1,574円9,602円2,244円
通常出荷日3日目3日目2日目〜3日目3日目3日目
サイズ90×25×3mm90×50×3mm--親札:60×40×2.5mm、子札:45×30×2.5mm、クリップ:巾20mm、開口12mm、高さ20mm45×30×2(T)mm
入数5枚5枚10個入り10枚--
中紙サイズ87×20mm87×45mm-26×50mm--
商品詳細種別90x25mm ネームプレート(マグネット付)90x50mm ネームプレート(マグネット付)29x58mm ネームタグ-40x60mm 親子札45x30mm アクリル番号札
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

名札カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト