ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

55x90mm 横型名札(リバーシブル)

55x90mm 横型名札(リバーシブル) EA956VA-204
通常単価(税別)
628円
税込単価
691円
通常出荷日:3日目

【商品仕様】・色…透明・オルフィン製・サイズ…(ヨコ)55×90mm・JAN:454874505666...

詳細を確認

型番:

EA956VA-204
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

EA956VA-204の仕様・寸法情報

サイズ
(ヨコ)55×90mm
色
透明

型番リスト

表示件数
型番
EA956VA-204
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
628円
( 691円 )
3日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・色…透明
・オルフィン製
・サイズ…(ヨコ)55×90mm
・JAN:4548745056662

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

55x90mm 横型名札(リバーシブル)の型番EA956VA-204のページです。 型番EA956VA-204に関する仕様情報を記載しております。
55x90mm 横型名札(リバーシブル)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
55x90mm 横型名札(リバーシブル)
90x50mm ネームプレート(マグネット付)
90×25mm ネームプレート(マグネット付)
40x60mm 親子札
45x30mm アクリル番号札
259x83mm キーラック(7個用)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格628円1,485円1,262円9,602円2,244円965円
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
サイズ(ヨコ)55×90mm90×50×3mm90×25×3mm親札:60×40×2.5mm、子札:45×30×2.5mm、クリップ:巾20mm、開口12mm、高さ20mm45×30×2(T)mm259×83×10(t)mm(突起部分を除く)
色透明-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

名札カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました