ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

26×68mm ネームタグ(5個)【5個入り】

通常単価(税別)
458
税込単価
504
通常出荷日:3日目

【特長】・紙を取出さずにそのまま書き込みができます・木や水を使わず製造されたストンペーパーを使用してい...

詳細を確認

型番:

EA956VA-19
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (5個入り)

EA956VA-19の仕様・寸法情報

サイズ
26×68mm
材質
本体:PP樹脂(再生樹脂)中紙:ストーンペーパ

型番リスト

表示件数
型番
EA956VA-19
最小発注数量
1パック

5個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
458
( 504 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・紙を取出さずにそのまま書き込みができます
・木や水を使わず製造されたストンペーパーを使用しています
【商品仕様】
・5色セット品
・材質…本体:PP樹脂(再生樹脂)、中紙:ストーンペーパ
・サイズ…26×68mm
・JAN:4548745627367

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

26×68mm ネームタグ(5個)の型番EA956VA-19のページです。 型番EA956VA-19に関する仕様情報を記載しております。
26×68mm ネームタグ(5個)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
26×68mm ネームタグ(5個)
259x83mm キーラック(7個用)
40x60mm 親子札
45x30mm アクリル番号札
45×30mm アクリルパール板
80x270mm 室名札 EA956VA-6
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格4589659,6022,2446902,878
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
サイズ26×68mm259×83×10(t)mm(突起部分を除く)親札:60×40×2.5mm、子札:45×30×2.5mm、クリップ:巾20mm、開口12mm、高さ20mm45×30×2(T)mm45×30×2mm270×80mm
材質本体:PP樹脂(再生樹脂)中紙:ストーンペーパプラスチックアクリルアクリルアクリルケース・中板:塩ビ、金属部:ダイカスト

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

名札カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました