ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

26x50mm 横クリップ付名札(10個)【10個入り】

26x50mm 横クリップ付名札(10個) EA956VA-101
通常単価(税別)
1,574円
税込単価
1,731円
通常出荷日:3日目

【商品仕様】・中紙サイズ…26×50mm・カラー…クリアー・入数…10枚・JAN:4518340156...

詳細を確認

型番:

EA956VA-101
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (10個入り)

EA956VA-101の仕様・寸法情報

カラー
クリアー
入数
10枚
中紙サイズ
26×50mm
-
-

型番リスト

表示件数
型番
EA956VA-101
最小発注数量
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,574円
( 1,731円 )
3日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・中紙サイズ…26×50mm
・カラー…クリアー
・入数…10枚
・JAN:4518340156579

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

26x50mm 横クリップ付名札(10個)の型番EA956VA-101のページです。 型番EA956VA-101に関する仕様情報を記載しております。
26x50mm 横クリップ付名札(10個)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
26x50mm 横クリップ付名札(10個)
90x50mm ネームプレート(マグネット付)
90×25mm ネームプレート(マグネット付)
掛名札(10枚)
30x57mm ネームタグ(クリアー/2個)
29x58mm ネームタグ
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格1,574円1,485円1,262円2,056円685円1,411円
通常出荷日3日目3日目3日目1日目3日目2日目〜
カラークリアー-----
入数10枚5枚5枚10枚2個入り10個入り
中紙サイズ26×50mm87×45mm87×20mm25×117mm穴径3mm--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

名札カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました