17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が4型番あります。

18×100/150mm アクリルキーホルダー

通常単価(税別)
1,0921,494
税込単価
1,2011,643
通常出荷日:3日目

エスコ 名札 18×100/150mm アクリルキーホルダー。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

重量

本体サイズ

カラー

全長

最小発注数量
37g
18×18×100mm
クリアー
190mm(アクリル本体からリング先端まで)
1個
37g
18×18×100mm
ゴールド
190mm(アクリル本体からリング先端まで)
1個
56g
18×18×150mm
クリアー
240mm(アクリル本体からリング先端まで)
1個
56g
18×18×150mm
ゴールド
240mm(アクリル本体からリング先端まで)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,092
( 1,201 )
3日目
1,092
( 1,201 )
3日目
1,494
( 1,643 )
3日目
1,494
( 1,643 )
3日目

詳細情報

基本情報

エスコ 名札 18×100/150mm アクリルキーホルダー。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

18×100/150mm アクリルキーホルダーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
18×100/150mm アクリルキーホルダー
29x58mm ネームタグ
30x57mm ネームタグ(クリアー/2個)
アクリル札( 5枚)
45x30mm アクリル番号札
45×30mm アクリルパール板
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格1,092-1,4116856902,244690
通常出荷日3日目2日目〜3日目3日目3日目3日目
材質本体:アクリル、鎖:アルミポリプロピレンタグ:プラスチック、キーリング:スチール(ニッケルメッキ)アクリルアクリルアクリル
リング内径13mm22mm21mm---
リング線径3mm-----
D環線径3mm-----
鎖全長60mm-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

名札カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト