17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が4型番あります。

40x60mm 親子札【50個入り】

40x60mm 親子札
通常単価(税別)
9,602円
税込単価
10,562円
通常出荷日:3日目

・印字は親・子それぞれ片面だけです。・入数は50枚1セット入りです。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

カラー

ナンバー

詳細2

最小発注数量
ホワイト
1~50
入数は50枚1セット入り
1パック

50個入り

レッド
1~50
入数は50枚1セット入
1パック

50個入り

ホワイト
51~100
入数は50枚1セット入
1パック

50個入り

レッド
51~100
入数は50枚1セット入
1パック

50個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,602円
( 10,562円 )
3日目
9,602円
( 10,562円 )
3日目
9,602円
( 10,562円 )
3日目
9,602円
( 10,562円 )
3日目

詳細情報

基本情報

・印字は親・子それぞれ片面だけです。・入数は50枚1セット入りです。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

40x60mm 親子札のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
40x60mm 親子札
45×30mm アクリルパール板
45x30mm アクリル番号札
25枚組ナンバーチェック(25mm丸)
22x53mm ネームタグ
259x83mm キーラック(7個用)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格9,602円690円2,244円10,666円412円 -965円
通常出荷日3日目3日目3日目2日目〜3日目3日目
重量親札:8.5g、子札:2.8g約19g(1パック当り)-100g/25枚5g/1個-約36g
サイズ親札:60×40×2.5mm、子札:45×30×2.5mm、クリップ:巾20mm、開口12mm、高さ20mm45×30×2mm45×30×2(T)mm--259×83×10(t)mm(突起部分を除く)
材質アクリルアクリルアクリル真鍮本体:プラスチックキーリング・スイベル:スチールプラスチック
穴径3.5mm2mm2mm4mm--
詳細1印字は親・子それぞれ片面だけ入数は5枚入り入数は10枚1セット入数:25枚1セット入スイベル付-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

名札カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト