17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が5型番あります。

30x45mm カラーキーホルダー

30x45mm カラーキーホルダー
通常単価(税別)
735円
税込単価
809円
通常出荷日:3日目
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

カラー

最小発注数量
フレッシュオレンジ
1個
レモンイエロー
1個
ヤンググリーン
1個
エメラルドグリーン
1個
スカイブルー
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
735円
( 809円 )
3日目
735円
( 809円 )
3日目
735円
( 809円 )
3日目
735円
( 809円 )
3日目
735円
( 809円 )
3日目

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

30x45mm カラーキーホルダーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
30x45mm カラーキーホルダー
33x66x2.0mm フックキーリング(5個)
125mm キーホルダー(本革)
2.0 x 130mm キーワイヤー(ステンレス製)
80mm キーリング
415mm ポケットチェーン
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格735円562円1,204円947円773円884円
通常出荷日3日目3日目3日目2日目3日目3日目
重量約10g約4g(1個当り)39g約4g13g36g
全長110mm66mm125mm130mm80mm480mm
材質アクリル本体:スチール(亜鉛めっき)本革、亜鉛ダイカスト(ニッケルメッキ(金具部分))ステンレス真鍮(ニッケルメッキ)スチール(ニッケルめっき)
アクリル板サイズ30×45×2(厚み)mm-----
商品詳細種別30x45mm カラーキーホルダー-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

キーボックスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト