ファクトリーサプライ用品技術窓口

ワークテーブル用架台

通常単価(税別)
16,155円~18,579円
税込単価
17,771円~20,437円
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

・ワークテーブルに取り付け、作業スペースを有効に活用頂けます。・架台が適合する厚み、つかみしろの天板で...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    作業台アタッチメント
  • 奥行 (mm)
    300
  • 高さ (mm)
    360
  • 均等荷重 (kg)
    10
  • 本体/オプション
    オプション
  • 組立/完成
    組立式
  • ※注意
    【お客様組立品】
  • 天板構造
    ポリウレタンエンボスシート貼り
  • 適合天板
    厚み:16~40mm、つかみしろ:38mm以上
  • 商品詳細種別
    ワークテーブル用架台
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • 間口 (mm)

  • 重量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

間口 (mm)

重量

最小発注数量
900
7.1kg
1個
1200
8.4kg
1個
1500
9.8kg
1個
1800
11.1kg
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
16,155円
( 17,771円 )
1日目
17,278円
( 19,006円 )
1日目
17,979円
( 19,777円 )
1日目
18,579円
( 20,437円 )
1日目

詳細情報

基本情報

・ワークテーブルに取り付け、作業スペースを有効に活用頂けます。
・架台が適合する厚み、つかみしろの天板であれば、どのような作業台でも取付可能です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ワークテーブル用架台のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ワークテーブル用架台
軽量作業台/ワークテーブル150シリーズ用 架台
ワークテーブル EA956TBシリーズ
ワークテーブル EA956TAシリーズ
ワークテーブル(キャスター付)
ワークテーブル(キャスター付)
メーカーエスコ山金工業エスコエスコエスコエスコ
通常価格16,155円-15,281円 -26,873円 -23,142円 -28,697円 -45,565円 -
通常出荷日1日目2日目1日目〜1日目1日目〜2日目
商品タイプ作業台アタッチメント軽量作業台(均等荷重~500Kg)軽量作業台(均等荷重~500Kg)軽量作業台(均等荷重~500Kg)軽量作業台(均等荷重~500Kg)軽量作業台(均等荷重~500Kg)
奥行 (mm)300-600-600-
高さ (mm)360-900740825740
均等荷重(kg)1010150150150160
本体/オプションオプションオプション本体本体本体本体
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

作業台アタッチメントカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト