ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
エスコ マグネットフック(白/黄) |
|
ミスミ 折りたたみコンテナ(フタあり・なし) |
|
三甲 サンボックス #10~#19 容量:5.7~46.2L |
閲覧中の商品と併せてご検討ください
【商品仕様】
・サイズ…13(W)×42(D)×45(H)mm
・材質…ステンレス(鏡面研磨仕上げ)
・JAN:4518340253926

ニッサチェイン
Sフック ステンレス

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソニック
ネームマグフック 1kg
0通常価格(税別):496円

オート
強力マグネットフック(回転式タイプ) 耐荷重 10kg
0通常価格(税別):1,295円

エスコ
マグネットフック(専用ハンガー付属)
0通常価格(税別):3,134円~

水本機械製作所
ステンレス シートフックA型
0通常価格(税別):393円

水本機械製作所
ステンレス プレートフック
0通常価格(税別):1,977円

ベロス
マグタッチ ウルトラミニミニハンガー
4.1通常価格(税別):482円

キングジム
A4クリアーホルダー735N
5通常価格(税別):796円

日本緑十字社
丸型カラーマグネット(プラスチックカバー付)
0通常価格(税別):813円~

ソニック
マグネットクリップ(シンプル)
0通常価格(税別):170円