17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

26x49x14mm 収納フック

通常単価(税別)
660
税込単価
726
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【商品仕様】・材質…亜鉛合金・穴径…3.3mm・幅…26mm・高さ…49mm・奥行…14mm・フック部...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    フック
  • 基本使用荷重 (t)
    0.0045
  • 材質
    亜鉛合金
  • 付属品
    取付ビス(2本)
  • カラー
    シルバー
  • 26mm
  • 高さ
    49mm
  • 穴径
    3.3mm
  • 奥行
    14mm
  • フック部出幅
    49mm
  • 重量(パッケージ含む)
    約70g

型番:

EA951DG-62
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA951DG-62の仕様・寸法情報

商品タイプ
フック
基本使用荷重(t)
0.0045
材質
亜鉛合金
付属品
取付ビス(2本)
カラー
シルバー
26mm
高さ
49mm
穴径
3.3mm
奥行
14mm
フック部出幅
49mm
重量(パッケージ含む)
約70g
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA951DG-62
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
660
( 726 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・材質…亜鉛合金
・穴径…3.3mm
・幅…26mm
・高さ…49mm
・奥行…14mm
・フック部出幅…49mm
・耐荷重…4.5kg
・重量(パッケージ含む)…約70g
・カラー…シルバー
・付属品…取付ビス(2本)
・使わないときはフック部分が収納され邪魔になりません。
・壁面はもちろん、家具や机、イスの背もたれ、車内などに。
・JAN:4548745620290

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

26x49x14mm 収納フックの型番EA951DG-62のページです。 型番EA951DG-62に関する仕様情報を記載しております。
26x49x14mm 収納フックのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
26x49x14mm 収納フック
39x56mm フック(スチール製シリコンコート)
31x40mm フック(ステンレス製)
47x79mm フック(スチール製シリコンコート)
32x33mm フック(ステンレス製)
34x 55mm フック(ステンレス製)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格6606704776853,6101,232
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプフック-----
基本使用荷重(t)0.0045-----
材質亜鉛合金-----
付属品取付ビス(2本)-----
カラーシルバー-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

フック・アイボルトカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト