ファクトリーサプライ用品技術窓口

フック(亜鉛合金)

通常単価(税別)
635円
税込単価
699円
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【特長】・木ねじ付きです。材質:亜鉛合金仕上げ:焼付塗装、クロムメッキ

  • 材質
    亜鉛合金
  • 高さ
    35mm
  • 穴径
    3.5mm
  • 奥行
    43mm
  • 商品詳細種別
    フック(亜鉛合金)
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:7 項目の仕様が未選択です

  • カラー

  • 幅

  • 重量

  • 付属品

  • 仕上

  • フック開口幅

  • 吊下荷重

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

カラー

幅

重量

付属品

仕上

フック開口幅

吊下荷重

最小発注数量
アイボリー
26mm
25g
木ねじ付
焼付塗装
16.5mm
5kg
1個
シルバー
-
-
木ねじ
クロムメッキ
-
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
635円
( 699円 )
1日目
635円
( 699円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・木ねじ付きです。
材質:亜鉛合金
仕上げ:焼付塗装、クロムメッキ

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フック(亜鉛合金)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フック(亜鉛合金)
フック(亜鉛合金/2個)
フック(亜鉛ダイカスト/アイボリー)
フック(亜鉛合金ニッケルメッキ)
2段フック(亜鉛合金/ニッケルメッキ)
溶接用フック
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格635円648円635円475円 -674円4,261円 -
通常出荷日1日目1日目〜1日目1日目1日目1日目〜
材質亜鉛合金亜鉛合金亜鉛合金亜鉛合金(ニッケルメッキ仕上げ)亜鉛合金-
高さ35mm36mm33mm---
穴径3.5mm3.0mm4.5mm---
奥行43mm34mm49mm---
商品詳細種別フック(亜鉛合金)フック(亜鉛合金/2個)フック(亜鉛ダイカスト/アイボリー)フック(亜鉛合金ニッケルメッキ)2段フック(亜鉛合金/ニッケルメッキ)-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

フックカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト