17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

90mm 三角金具付フック(5個) EA951BZ-1

90mm 三角金具付フック(5個)【5個入り】

通常単価(税別)
3,011円
税込単価
3,312円
通常出荷日:3日目

【商品仕様】・フック径…90mm・材質…スチール・工具バケツ、工具袋に取付けて落下防止に。・ハシゴに掛...

詳細を確認
  • 材質
    スチール
  • フック径
    90mm
  • 入数
    5個

型番:

EA951BZ-1
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (5個入り)

EA951BZ-1の仕様・寸法情報

材質
スチール
フック径
90mm
入数
5個
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA951BZ-1
最小発注数量
1パック

5個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,011円
( 3,312円 )
3日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・フック径…90mm
・材質…スチール
・工具バケツ、工具袋に取付けて落下防止に。
・ハシゴに掛けることもできます。
・入数…5個
・※電工バケツ等を取付ける際は持ち手のロープが外せる物をお使い下さい。
・JAN:4518340146938

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

90mm 三角金具付フック(5個)の型番EA951BZ-1のページです。 型番EA951BZ-1に関する仕様情報を記載しております。
90mm 三角金具付フック(5個)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
90mm 三角金具付フック(5個)
330x140x160mm コンビバッグ(2個組)
450x90x270mmツールポーチ(ベルト付)
[5ポケット]ツールポーチ
167×52×7mm肩当て(2個)
75x 40x160mm ツールホルダー(5ポケット)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格3,011円5,949円2,304円5,428円748円3,719円
通常出荷日3日目1日目1日目1日目1日目1日目
材質スチールファブリックポリエステルポリエステル(1680デニール)羊革塩化ビニルポリエステル
フック径90mm-----
入数5個2個セット----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ツールバッグカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました