ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

φ48.6mm クロスハンガー

通常単価(税別)
2,278
税込単価
2,506
通常出荷日:3日目

【商品仕様】・直径48.6mm単管パイプ用・材質…本体:鉄(溶融亜鉛メッキ)、蝶ネジ:鉄(ユニクロメッ...

詳細を確認

型番:

EA948TR-3
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA948TR-3の仕様・寸法情報

重量
510g
サイズ
106.2×79.1×79.1(H)mm
材質
本体:鉄(溶融亜鉛メッキ)、蝶ネジ:鉄(ユニクロメッキ)
取付方法
蝶ネジ止め

型番リスト

表示件数
型番
EA948TR-3
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,278
( 2,506 )
3日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・直径48.6mm単管パイプ用
・材質…本体:鉄(溶融亜鉛メッキ)、蝶ネジ:鉄(ユニクロメッキ)
・サイズ…106.2×79.1×79.1(H)mm
・重量…510g
・単管パイプと足場管やフレームパイプを直角に繋ぐことができます。
・溶融亜鉛メッキ仕上げでサビに強く、単純な構造をしていますので安全です。
・取付方法…蝶ネジ止め
・工具不要で蝶ネジを締めこむだけの簡単取付
・JAN:4548745789850

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

φ48.6mm クロスハンガーの型番EA948TR-3のページです。 型番EA948TR-3に関する仕様情報を記載しております。
φ48.6mm クロスハンガーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
φ48.6mm クロスハンガー
960×240-2500mm バリケード(伸縮式)
340×170×330mm単管バリケード用おもし
390×190×350mm単管バリケード用おもし
32x820mm バリケードスタンド(スチール製)
640x57x800mm 単管バリケード(4個)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格2,27810,9563,4163,05714,8166,164
通常出荷日3日目1日目3日目3日目1日目1日目
重量510g空時:2.54kg、満水時:8.0kg0.8kg、満水時:10kg0.8kg、満水時10kg3.3kg約2kg(1枚当り)
サイズ106.2×79.1×79.1(H)mm-340×170×330(H)㎜390×190×350(H)㎜ポール:Φ32×820mm、ベース:280×280mm(角型)、フックの線径:約8mm、フックと支柱との開口部:約10mm-
材質本体:鉄(溶融亜鉛メッキ)、蝶ネジ:鉄(ユニクロメッキ)-超高分子ポリエチレン樹脂超高分子ポリエチレン樹脂--
取付方法蝶ネジ止め-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

バリケード・フェンスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました