17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

φ48.6mm ロープフック

通常単価(税別)
2,096円
税込単価
2,306円
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【商品仕様】・直径48.6mm単管パイプ用・材質…本体:鉄(溶融亜鉛メッキ)、蝶ネジ:鉄(ユニクロメッ...

詳細を確認
  • その他
    オプション
  • 重量
    330g
  • サイズ
    118.1×53.1×50(H)mm
  • 材質
    本体:鉄(溶融亜鉛メッキ)、蝶ネジ:鉄(ユニクロメッキ)
  • 商品詳細種別
    ロープフック
  • 取付方法
    蝶ネジ止め

型番:

EA948TR-1
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

EA948TR-1の仕様・寸法情報

その他
オプション
重量
330g
サイズ
118.1×53.1×50(H)mm
材質
本体:鉄(溶融亜鉛メッキ)、蝶ネジ:鉄(ユニクロメッキ)
商品詳細種別
ロープフック
取付方法
蝶ネジ止め

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA948TR-1
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,096円
( 2,306円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・直径48.6mm単管パイプ用
・材質…本体:鉄(溶融亜鉛メッキ)、蝶ネジ:鉄(ユニクロメッキ)
・サイズ…118.1×53.1×50(H)mm
・重量…330g
・取付方法…蝶ネジ止め
・トラロープと組合せ、ロープフェンスを作ることができます。
・直径20mmまでのロープを通せるコイルフックが1つ付いています。
・工具不要で蝶ネジを締めこむだけの簡単取付
・JAN:4548745810684

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

φ48.6mm ロープフックの型番EA948TR-1のページです。 型番EA948TR-1に関する仕様情報を記載しております。
φ48.6mm ロープフックのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
φ48.6mm ロープフック
Φ16.0×1500mm ロープスティック(5本)
φ12mmx10m 反射トラロープ(自動巻リール付)
12mmx200m ナイロンクロスロープ(八つ打ち)
φ8mmx60m バンジーコード(アジャスタブルフック付)
65x35mm平ゴムロープ用フック
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格2,096円9,878円32,996円72,802円8,672円433円
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
その他オプションオプション---オプション
重量330g2.5kg約4.8kg17.7kg--
サイズ118.1×53.1×50(H)mmΦ16×1500mm280(W)×298(H)×152(t)mm---
材質本体:鉄(溶融亜鉛メッキ)、蝶ネジ:鉄(ユニクロメッキ)スチール本体:鉄、ロープ:ポリエチレン--スチール(樹脂コーティング)
商品詳細種別ロープフックロープスティック---平ゴムロープ用フック(エスカンクネクネ)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ロープカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました