ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

15mmx 2 m 両面テープ・強力(一般用・黒)

通常単価(税別)
375
税込単価
413
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【商品仕様】・厚み…0.75mm・幅…15mm・長さ…2m・内芯径…30mm(1.2")・テープ色…黒...

詳細を確認

型番:

EA944MF-7
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA944MF-7の仕様・寸法情報

テープ厚(mm)
0.75
テープ幅(mm)
15
テープ長さ(m)
2
超強力/強力
強力
基材
発泡体
粘着剤
アクリル系
粘着力
6.2N/10mm
ブラック
単品/パック
単品
型番
T0372
メーカー
ニトムズ
基材詳細
ブチルゴム
内芯径
30mm(1.2")
-
-

型番リスト

表示件数
型番
EA944MF-7
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
375
( 413 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・厚み…0.75mm
・幅…15mm
・長さ…2m
・内芯径…30mm(1.2")
・テープ色…黒
・材質…基材:ブチルゴム、
粘着剤:アクリル系
・屋外でのフック類など小物固定に。
・JAN:4518340207431
【特長】
・屋外でのフック類など小物固定に

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

15mmx 2 m 両面テープ・強力(一般用・黒)の型番EA944MF-7のページです。 型番EA944MF-7に関する仕様情報を記載しております。
15mmx 2 m 両面テープ・強力(一般用・黒)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
15mmx 2 m 両面テープ・強力(一般用・黒)
20mmx2m 両面テープ・強力(はがせる)
強力両面テープ ハイスピードタイプ 発泡体両面テープ No.7811
No.5932 スーパーブチルテープ(両面)長さ10m
No.5933 スーパーブチルテープ(両面)長さ7m
ブチル両面テープ No.545
メーカーエスコエスコ寺岡製作所マクセルスリオンテックマクセルスリオンテックオカモト
通常価格3751,1031,071 -19,286 -27,694 -952 -
通常出荷日1日目1日目在庫品1日目〜15日目15日目7日目
テープ厚(mm)0.751.351.2231
テープ幅(mm)152020---
テープ長さ(m)221010715
超強力/強力強力強力----
基材発泡体ポリエステル発泡体ポリエチレンポリエチレン-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ブチルゴム発泡体両面テープカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト