17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • テープ幅(mm)

    ~mm
  • JANコード

    ~mm
  • 型番

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

両面テープ(剥せる・壁紙用)

通常単価(税別)
701867
税込単価
771954
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【商品仕様】・厚み…2.5mm・長さ…1.5m・内芯径…28mm(1.1")・テープ色…白・材質…基材...

詳細を確認
  • 写真は代表画像です。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

テープ幅

(mm)

JANコード

型番

最小発注数量
15
4518340206564
T3971
1個
20
4518340207417
T3972
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
701
( 771 )
1日目
867
( 954 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・厚み…2.5mm
・長さ…1.5m
・内芯径…28mm(1.1")
・テープ色…白
・材質…基材:ポリウレタンフォーム、
粘着剤:アクリル系
・しっかり貼れて、水できれいにはがせます。
【用途】
・カレンダーや配線モールなどの貼りつけに。
・塩ビ壁紙に貼ることこができます。

ご注意

  • 写真は代表画像です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

両面テープ(剥せる・壁紙用)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
両面テープ(剥せる・壁紙用)
ニトムズ はがせる両面テープ
両面テープ(カーペット用)
両面テープ・強力(プラスチック用)
両面テープ(薄型・一般用)
両面テープ・超強力(タイル用)
メーカーエスコnitomsエスコエスコエスコエスコ
通常価格701-351 -862 -370 -365 -975 -
通常出荷日1日目1日目〜1日目1日目〜1日目1日目
テープ厚(mm)2.5-0.40.150.161.3
テープ長さ(m)1.5-1520205
基材発泡体-発泡体不織布不織布発泡体
粘着剤アクリル系-ゴム系アクリル系アクリル系アクリル系
粘着力1面:1.8N/10mm、2面:1.85N/10mm-1面:3.84N/10mm、2面:4.48N/10mm7.4N/10mm1面:6.505N/10mm、2面:7.86N/10mm4.8N/10mm

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

紙両面テープ(不織布)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト