ファクトリーサプライ用品技術窓口

100mm マジックテープPP用(粘着付)

通常単価(税別)
590円~846円
税込単価
649円~931円
通常出荷日:2日目~3日目一部当日出荷可能

【特長】・日用小物、インテリア小物、カー用品などの固定に・ポリプロピレンに対して強い保持力を発揮します

  • 材質
    面ファスナー:ポリエステル、粘着剤:アクリル系
  • 入数
    1組
  • 耐荷重
    1kg/c㎡
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • サイズ

  • カラー

  • 商品詳細種別

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 2日以内
    • 3日以内

型番リスト

表示件数

サイズ

カラー

商品詳細種別

最小発注数量
25×100mm
ホワイト
25x100mm
1個
25×100mm
ブラック
25x100mm
1個
50×100mm
ブラック
50x100mm
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
590円
( 649円 )
3日目
590円
( 649円 )
3日目
846円
( 931円 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・日用小物、インテリア小物、カー用品などの固定に
・ポリプロピレンに対して強い保持力を発揮します

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

100mm マジックテープPP用(粘着付)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
100mm マジックテープPP用(粘着付)
100mm マジックテープ(粘着付)
マジックテープ(粘着付)
150mm マジロック・強力型(粘着付)
25mm カムバックル(5個)
20mm カムバックル(5個)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格590円-760円 -675円 -547円1,394円664円
通常出荷日2日目〜3日目2日目〜3日目1日目3日目
材質面ファスナー:ポリエステル、粘着剤:アクリル系面ファスナー:ナイロン粘着剤:合成ゴム系面ファスナー:ポリエステル、粘着剤:アクリル系面ファスナー:ポリエステル粘着剤:合成ゴム系亜鉛ダイキャスト亜鉛合金
入数1組---5個入り5個
耐荷重1kg/c㎡1kg/c㎡250g/c㎡1kg/c㎡--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マジックテープカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト