ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

150mm マジロック・強力型(粘着付)

通常単価(税別)
547円
税込単価
602円
通常出荷日:3日目

【特長】・強力固定タイプ・プラスチック成型で係合強度はマジックテープの約3倍です

型番:

EA944MB-31
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

EA944MB-31の仕様・寸法情報

全長
150mm
材質
面ファスナー:ポリエステル粘着剤:合成ゴム系
色
白
幅
25mm
使用温度範囲
0℃~30℃
耐荷重
1kg/c㎡
詳細1
強力固定タイプ
商品詳細種別
25x150mm

型番リスト

表示件数
型番
EA944MB-31

色

最小発注数量
白
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
547円
( 602円 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・強力固定タイプ
・プラスチック成型で係合強度はマジックテープの約3倍です

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

150mm マジロック・強力型(粘着付)の型番EA944MB-31のページです。 型番EA944MB-31に関する仕様情報を記載しております。
150mm マジロック・強力型(粘着付)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
150mm マジロック・強力型(粘着付)
100mm マジックテープ(粘着付)
マジックテープ(粘着付)
100mm マジックテープPP用(粘着付)
25mm カムバックル(5個)
20mm カムバックル(5個)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格547円760円 -675円 -590円 -1,394円664円
通常出荷日3日目3日目2日目〜2日目〜1日目3日目
全長150mm---41mm35mm
材質面ファスナー:ポリエステル粘着剤:合成ゴム系面ファスナー:ナイロン粘着剤:合成ゴム系面ファスナー:ポリエステル、粘着剤:アクリル系面ファスナー:ポリエステル、粘着剤:アクリル系亜鉛ダイキャスト亜鉛合金
幅25mm-----
使用温度範囲0℃~30℃-----
耐荷重1kg/c㎡1kg/c㎡250g/c㎡1kg/c㎡--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マジックテープカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました