17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。

100mm マジックテープ(粘着付)

100mm マジックテープ(粘着付)
通常単価(税別)
760円~1,102円
税込単価
836円~1,212円
通常出荷日:3日目

・日用小物、インテリア小物、カー用品などの固定に・常温使用・金属・ガラスなどの平滑面用・ワンタッチ結合...

詳細を確認
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

サイズ

カラー

商品詳細種別

最小発注数量
100×200mm
ホワイト
100x200mm
1個
100×100mm
ブラック
100x100mm
1個
100×200mm
ブラック
100x200mm
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,102円
( 1,212円 )
3日目
760円
( 836円 )
3日目
1,102円
( 1,212円 )
3日目

詳細情報

基本情報

・日用小物、インテリア小物、カー用品などの固定に
・常温使用
・金属・ガラスなどの平滑面用
・ワンタッチ結合のスタンダード面ファスナー

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

100mm マジックテープ(粘着付)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
100mm マジックテープ(粘着付)
150mm マジロック・強力型(粘着付)
マジックテープ(粘着付)
100mm マジックテープPP用(粘着付)
φ22mm マジックテープ・丸(粘着剤付)
25x200mm マジックテープ(縫製用)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格760円-547円675円 -590円 -462円462円
通常出荷日3日目3日目2日目〜2日目〜3日目3日目
材質面ファスナー:ナイロン粘着剤:合成ゴム系面ファスナー:ポリエステル粘着剤:合成ゴム系面ファスナー:ポリエステル、粘着剤:アクリル系面ファスナー:ポリエステル、粘着剤:アクリル系ポリエステルポリエステル
耐荷重1kg/c㎡1kg/c㎡250g/c㎡1kg/c㎡--
詳細1常温使用強力固定タイプ--1シート4組入り縫製用
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マジックテープカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト